Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burç Round 8.2 - 9.2 mm PA White

Gerilim azaltıcı burç, panoya geçip kabloya kilitlenerek çekme kuvvetlerinden korur. Bu burç UL94 V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir
Ürün kodu:

465775

122 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 10,8461 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

5.423,05 TL

500 x 10,8461 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk White
Uyumlu Kablo Şekli Round
Malzeme PA
Kablo Boyutu 8.2 - 9.2 mm
Uyumlu Delik Çapı 15.9 mm
Kafa Uzunluğu 15.9 mm
Azami Pano Kalınlığı 1.6 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin