Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burç Round 6.4 mm PA Black

Tek parçadan oluşan gerilim azaltıcı burç, uygulamaya takıldığında kablo ve telleri keskin kenarlardan korur. Isıyla dengelenmiş siyah naylondan UL4 V-2 standardına göre üretilmiştir.
Ürün kodu:

23MP05P40

2169 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 1,843 TL
5000 - 19999 1,6588 TL
20000 + 1,4929 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.843,00 TL

1000 x 1,843 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Sertifikalar

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Uyumlu Kablo Şekli Round
Malzeme PA
Kablo Boyutu 6.4 mm
Uyumlu Delik Çapı 12.7 mm
Kafa Uzunluğu 11.3 mm
Azami Pano Kalınlığı 2.5 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Toplam Genişlik 14.7 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin