Menü Arama

3 boyutlu Asılı Teşhir Sistemleri

Stokta

3 boyutlu Asılı Teşhir Sistemleri 3 boyutlu pazarlama materyalleri ve üç boyutlu posterleri sergilemek için bir metal kanca ve tavan klipsi kullanarak tavana asmak için kullanılır. Bu mobil teşhir sistemleri bir üst ve alt montaj olarak tedarik edilir. Pratik ve çok yönlü bir çözüm sunarak diğer zemin alanlarına yer açar.

  • Malzeme: PP
  • Renk: Doğal

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kenar Sayısı Asgari Uyumlu Poster Genişliği Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe Azami Uyumlu Poster Genişliği Satın Al
336,4538 TL - 336,4538 TL 1499 Stokta
3
240.0 mm
160.0 mm
400.0 mm
559,3546 TL - 559,3546 TL 108 Stokta
4
240.0 mm
160.0 mm
400.0 mm
494,9026 TL - 494,9026 TL 5000 Stokta
3
400.0 mm
317.0 mm
750.0 mm
3 boyutlu Asılı Teşhir Sistemleri 240.0 mm 400.0 mm

464767

Fiyat Aralığı
336,4538 TL - 336,4538 TL

Stok Seviyeleri
1499 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    160.0 mm
  • Azami Uyumlu Poster Genişliği
    400.0 mm
  • Asgari Uyumlu Poster Genişliği
    240.0 mm
3 boyutlu Asılı Teşhir Sistemleri 240.0 mm 400.0 mm 4 PP Natural

464769

Fiyat Aralığı
559,3546 TL - 559,3546 TL

Stok Seviyeleri
108 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    160.0 mm
  • Azami Uyumlu Poster Genişliği
    400.0 mm
  • Asgari Uyumlu Poster Genişliği
    240.0 mm
3 boyutlu Asılı Teşhir Sistemleri 400.0 mm 750.0 mm

464768

Fiyat Aralığı
494,9026 TL - 494,9026 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    317.0 mm
  • Azami Uyumlu Poster Genişliği
    750.0 mm
  • Asgari Uyumlu Poster Genişliği
    400.0 mm