V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(21 sady výrobkov)
Nastaviteľné tlakové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z pochrómovaného alebo čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Poskytujú prítlak jazýčka 6 mm a dodávajú sa s 3 typmi - priamym, vystúpeným a ohnutým. Poloha jazýčka môže byť dopredu alebo obrátená, západka zaisťuje dobrú kompresiu a izoláciu pred hlukom. K dispozícii sú 2 uchytenia v rozmeroch 20,2 mm x 22,2 mm a 19,2 mm x 22,2 mm.
Kompresná „T“ rukoväť so zámkom sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Západky poskytujú 6 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Pre tento sortiment sa vyžadujú štandardné vačky bez zarážok a k dispozícii sú 2 rôzne výrezy.
Kompresná západka s T rukoväťou sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Sú dostupné v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.
Kompresné rýchlouzávery sú ideálne pre skrinky, ktoré vyžadujú lepšie utesnenie pri vibráciách. Zámky poskytujú 5 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Výrez pre tento rozsah je 16,5 x 13,7 mm.
Kompresná zámka s krídlovým úchopom sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Západka poskytuje 6 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Pre tento sortiment sa vyžadujú štandardné vačky bez zarážok a k dispozícii sú 2 rôzne výrezy.
Nastaviteľné kompresné západky s krídlovým úchopom sa používajú na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie utesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Sortiment zahŕňa prevedenia s rôznymi povrchovými úpravami a je dostupný v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.
Kompresné západky s rukoväťou a vystupujúcou spúšťou sú dostupné s nastaviteľným rozpätím zachytenia 0 – 24 mm alebo 24 – 26 mm. Dodávajú sa s rovnakým kľúčom, s rôznymi kľúčmi alebo bez uzamykacieho mechanizmu. Zamykacie sa dodávajú s dvoma kľúčmi na jeden zámok.
Sú vhodné pre hrúbku steny menšiu alebo rovnú 2 mm. Rukoväte so spúšťou majú príjemný atraktívny vzhľad. Západka je vyrobená z tlakovo liatej zliatiny zinku, s čiernym práškovaním pre vizuálne príjemný povrch.
Pevné tlakové vačkové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Prítlak jazýčka je 6 mm. Otočením kľúča o 90 sa jazýček otočí do uzamknutej polohy. Otočením kľúča o 180 sa jazýček pritiahne. Západka umožňuje dobrú kompresiu a izoláciu proti hluku a dodáva sa s radom hláv a rozpätí zachytenia.
Vačkové zámky s krídlovými skrutkami sú navrhnuté tak, aby uzamkli a zabezpečili prístup k panelom a dverám pomocou otočnej vačky (západky) so štvrťotáčkovým chodom. Vačka (západka) je zaistená osadením rámu alebo držiaka na zadnej strane. Ľavostranné a pravostranné.
Sortiment je dostupný v rôznych materiáloch a povrchových úpravách. Tieto vačkové zámky sú neuzamykateľné.
Západky s rukoväťou a spúšťou sú dostupné s nastaviteľným rozpätím zachytenia 0-24 mm alebo 24-26 mm. Dodávajú sa v prevedení s rovnakým kľúčom (5333), odlišným kľúčom alebo bez zámku, ku každému zámku sa dodávajú 2 kľúče. Sú vhodné pre hrúbku steny menšiu alebo rovnú 2 mm. Zapustené rukoväťe so spúšťou majú príjemný atraktívny vzhľad.
Otočné vačkové západky - nastaviteľné sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.
Otočné vačkové západky - L rukoväť sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.
Otočné vačkové západky s T rukoväťou sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.
Otočné vačkové západky s mini krídlovým úchytom a sú ideálne na zariadenia s nižšou hmotnosťou, kde je nedostatok miesta. Sú dostupné vo vyhotovení s pochromovaným alebo čierno práškovaným tlakovo liatym zinkom v celom rade rozpätí zachytenia.
Vačkové západky s kompresiou majú rukoväť v tvare T. Sú navrhnuté tak, aby vďaka otočnej vačke (západke) poskytovali bezpečný prístup k panelom a dverám.
Vačka (západka) je zaistená osadením rámu alebo držiaka na zadnej strane. Tieto západky sa dodávajú so štandardnou technológiou. Vhodné na použitie pre skrine vyžadujúce lepšie utesnenie v podmienkach s vyššími vibráciami.
Bezpečnostná štvrťotáčková západka má triedu IP65 a je vhodný pre ľavé alebo pravé prevedenie. Keď je zámok odomknutý, kľúč slúži ako rukoväť. Kľúč je špecifický pre tento zámok a je potrebné ho objednať so zámkom. Na výber je pochrómovaný kľúč (16711E) alebo kľúč s čiernym poťahom (16712E).
Štvrťotáčkový zámok s jednoduchou montážou sa ľahko namontuje do výrezu 20,2 x 22,2 mm a zaistí pomocou klipu. Vhodné pre pravé aj ľavé dvere. Vnútorná pružina poskytuje torziu 1,5 mm a je možné ju použiť pre hrúbku panelu od 0,8 do 2,0 mm.
Štvrťotáčkový zámok s krídlovým úchopom je určený na zabezpečenie dverí, skriniek, krytov a iných prístupových bodov. Ovláda sa otočením úchopu o 90 stupňov, čím sa zámok zasunie alebo uvoľní. Sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce časté otváranie a zatváranie. Každý zámok sa dodáva s vonkajším tesnením a montážnou maticou.
Jednoducho a rýchlo sa inštaluje vložením do inštalačného otvoru a utiahnutím matice. Sortiment produktov zahŕňa rôzne materiály, povrchové úpravy a rozpätia zachytenia, ktoré sa používajú v rôznych aplikáciách, ako sú elektrické skrine, nábytkové skrine a kryty zariadení.
Obľúbené štvrťotáčkové západky sa používajú pre skrinky a kryty vyžadujúce kontrolu vibrácií. Puzdro je vybavené vnútornou pružinou, ktorá zaisťuje stlačenie 1,5 mm. O-krúžok zaisťuje utesnenie medzi pružinou a jazdcom. Tento rad IP65 ponúka rozsiahlu kombináciu materiálov a povrchových úprav spolu s výberom rozsahu úchopu, ktorý vyhovuje mnohým aplikáciám. Vďaka zarážke sa jazýčky po štvrťotáčke nebudú ďalej otáčať.
Plastové západky s úchopom pre prsty umožňujú otvoriť dvere ľahkým potiahnutím. Hlavným prvkom tohto sortimentu je 5 mm dvojzub s poistnou maticou.
Štvrťotáčkové zámky s krídlovým úchopom sú k dispozícii s predĺženým puzdrom. Sú vhodné pre zvukotesné a izolované dvere a dodávajú sa s gumeným tesnením pre zvýšenú tesniacu schopnosť. Sú dostupné vo vyhotovení s pochrómovaným a čierno práškovaným tlakovo liatym zinkom v celom rade rozpätí zachytenia.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku