V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(1 sada výrobkov)
Tieto svorky Dyna-Force sú určené na zaistenie, upínanie a udržanie predmetov na mieste. Poskytujú silné a spoľahlivé uchopenie, stále jednoduché na použitie a presné. Vysoká upínacia sila zvyšuje produktivitu a presnosť v priemyselných procesoch.
Majú nízky profil, kompaktný tvar, hladké alebo zúbkované čelo. Svorka sa pohybuje pod uhlom, aby poskytla kladnú upínaciu silu smerom nadol – približne 25 % upínacej sily. Na dosiahnutie presného vyrovnania je upínacia nosná plocha rezaná drôtom.
Upínacia nosná plocha môže byť na úrovni upínacej dosky alebo vyvýšená, aby bolo možné prevŕtanie. Môžu sa používať v rôznych priemyselných sektroch vrátane výroby, kovoobrábania a montáže automobilov.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku