Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nastaviteľné pánty Shoulder Bolts

 (5 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Odsadené svorníky - šesťhranná hlava

Na sklade Vo výrobe

Tieto odsadené svorníky, známe aj ako odsadené skrutky, sú typ upevňovacieho prvku s hladkým odsadením medzi hlavou a závitovou časťou skrutky. Odsadená časť je opracovaná s presnou toleranciou pre polohovacie, upevňovacie alebo otáčacie diely.

Znižujú sústredenie namáhania a pravdepodobnosť poškodenia alebo zlyhania. Sú tiež pevné, odolné voči korózii a nemagnetické. Odolávajú veľkému zaťaženiu, vibráciám a náročnému prostrediu.

Šesťhranná hlava ponúka pohodlné a stabilné uchopenie na uťahovanie a povoľovanie svorníka. Šesťhranný tvar hlavy umožňuje jednoduché aplikovanie krútiaceho momentu pomocou kľúča alebo nástrčky pre tesné a pevné spojenie. Široko sa používajú v rôznych odvetviach vrátane automobilového sektora, priemyslu, elektroniky a stavebníctva.

  • Táto odsadená časť je opracovaná s presnou toleranciou pre polohovacie, upevňovacie alebo otáčacie diely.
  • Šesťhranná hlava ponúka pohodlné a stabilné uchopenie na uťahovanie a povoľovanie svorníka.
  • Sú pevné, odolné voči korózii a nemagnetické.
  • Odolávajú veľkému zaťaženiu, vibráciám a náročnému prostrediu.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), OceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Bočné pánty

Na sklade Vo výrobe

Bočné závesy majú maximálny uhol otvorenia 180. Typy 1 a 2 sú vysoko odolné závesy pre stredne ťažké a ťažké dverové panely. Zaisťujú vysokú bezpečnosť a montujú sa pomocou špeciálnych skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia. Typ 3 je hospodárnejšia alternatíva s nižšou mierou zabezpečenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nastaviteľný záves skrutkovací

Na sklade Vo výrobe

Nastaviteľné závesy skrutkovacie sa dajú ľahko zdvihnúť na zloženie zapustených dverí. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje požiadavkám aplikácie a povrchovej úpravy. Uhol otvorenia majú 180 a dajú sa použiť ako ľavé alebo pravé. S konštrukciou plochého pántu s predvŕtaným otvorom na priskrutkovanie na rám.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štandardné pánty kovové s čapom

Na sklade Vo výrobe

Štandardné pánty kovové s čapom sú bočné závesy, ktoré sa dajú ľahko nasadiť a zvesiť zo vstavaných dvier. Uhol otvorenia majú 180 a dajú sa použiť ako ľavé alebo pravé.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štandardné pánty kovové s čapom, nastaviteľné

Na sklade Vo výrobe

Kovové ploché pánty umožňujú jednoduché a rýchle zvesenie dverí a majú maximálny uhol otvorenia 180. K dispozícii v ľavom a pravom prevedení.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)