Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Dverové zarážky Dorazy

 (4 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Skrutkovacie nožičky s dorazom

Na sklade Vo výrobe

Skrutkovacie zapustené dorazy na použitie ako nožičky na malé spotrebiče alebo iné maloobchodné tovary. Tieto nožičky sú pripevnené k zostave samostatnou skrutkou, čapom alebo nitom, sú vyrobené z materiálu odolnému proti poškriabaniu na ochranu povrchov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zatláčacie dorazy a gumené nožičky - doraz

Na sklade Vo výrobe

Zatláčacie dorazy sa môžu použiť ako klzáky, dorazy, uzávery, behúne a zarážky. Zatláčací driek drží doraz bezpečne na mieste, aby ochránil povrch pred kontaktom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zatláčacie gumené nožičky

Na sklade Vo výrobe

Zatláčacie gumené nožičky sa môžu použiť ako klzáky, dorazy, uzávery, behúne a zarážky. Zatláčací driek drží doraz bezpečne na mieste, aby ochránil povrch pred kontaktom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zátky a dorazy - so závitom

Na sklade Vo výrobe

Zátky a dorazy - so závitom sa môžu použiť ako vyrovnávací prostriedok alebo doraz pre malé zariadenia. Driek aj nožička sú vyrobené z nehrdzavejúcich, odolných materiálov, vhodným do náročných podmienok.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)