Menu Hľadať

Podložka M6 12.0 1.6 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Závitové upínacie podložky sú zadržiavacie podložky používané s upínacími skrutkami. Poskytujú pozitívnu fixačnú silu, aby sa zabránilo uvoľneniu skrutiek zo zostavy. Prevedenie podložky má na vnútornom priemere plytký závit, ktorý sa dá ľahko naskrutkovať na miesto.
Essentra Part Number:

20145712

Manufacturer Part Number:

20145712

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 2,89 €
100 - 249 2,60 €
250 - 749 2,31 €
750 + 2,02 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

2,89 €

1 x 2,89 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M6
d2 12.0
w1 0.05 1.6
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 8483608090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás