Menu Hľadať

Upínacia skrutka M10 35.0 Titán G5

Upínacia skrutka s vypuklou hlavou s drážkou s vnútorným šesťhranom. Tvar zabraňuje samovoľnému vyskrutkovaniu skrutiek. To znamená, že skrutka nevypadne z otvoru v paneli, do ktorého bola vložená. Možno ich použiť v otvoroch so závitom a bez závitu.
Essentra Part Number:

20186067

Manufacturer Part Number:

20186067

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M10
l1 025 35.0
d2 a012 7.5
l2 025 12.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
Materiál Titán G5
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás