Menu Hľadať

Štvrťotáčkové západky 5,0 mm dvojzubý kľúč 28.5 mm

Essentra Part Number:

20077426

Manufacturer Part Number:

5624047E

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka montážneho otvoru 22.2 mm
Šírka montážneho otvoru 20.2 mm
Rozpätie zachytenia 28.5 mm
Materiál jazýčka Nehrdzavejúca oceľ
Materiál západky Nehrdzavejúca oceľ
Farba Natural
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Typ kľúča 5,0 mm dvojzubý kľúč
Typ/prevedenie západky Štvrťotáčková západka
Typ/prevedenie rukoväte Krídlové uchopenie, rukoväť
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás