10104996
562160E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 19,1643 € |
50 - 249 | 4,7829 € |
250 + | 4,5547 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka montážneho otvoru | 22.2 mm |
---|---|
Dĺžka montážneho otvoru | 0.874 in |
Šírka montážneho otvoru | 20.2 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.795 in |
Rozpätie zachytenia | 8.5 mm |
Rozpätie zachytenia | 0.335 in |
Materiál jazýčka | Oceľ |
Materiál západky | Tlakovo liaty zinok |
Dokončiť | Pochrómované |
Typ kľúča | Bez kľúča |
Typ/prevedenie západky | Štvrťotáčková západka |
Typ/prevedenie rukoväte | Krídlové uchopenie, rukoväť |
Obsahuje | No Includes |
Commodity Code | 8301300000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku