10104989
562147E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 19,3299 € |
50 - 249 | 9,5962 € |
250 + | 7,4623 € |
Dĺžka montážneho otvoru | 22.2 mm |
---|---|
Dĺžka montážneho otvoru | 0.874 in |
Šírka montážneho otvoru | 20.2 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.795 in |
Rozpätie zachytenia | 28.5 mm |
Rozpätie zachytenia | 1.122 in |
Materiál jazýčka | Oceľ |
Materiál západky | Tlakovo liaty zinok |
Dokončiť | Pochrómované |
Typ kľúča | Bez kľúča |
Typ/prevedenie západky | Štvrťotáčková západka |
Typ/prevedenie rukoväte | Krídlové uchopenie, rukoväť |
Obsahuje | No Includes |
Commodity Code | 7907000090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku