Menu Hľadať

Štvrťotáčkové západky 26.5 mm 7,0 mm trojuholníkový kľúč

Essentra Part Number:

20067045

Manufacturer Part Number:

26012123736

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 7,3204 €
50 + 3,4858 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

36,60 €

5 x 7,3204 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka montážneho otvoru 22.2 mm
Šírka montážneho otvoru 20.2 mm
Rozpätie zachytenia 26.5 mm
Materiál jazýčka Oceľ
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Farba Čierna
Dokončiť Čierno práškované
Typ kľúča 7,0 mm trojuholníkový kľúč
Typ/prevedenie západky Štvrťotáčková západka
Typ/prevedenie rukoväte Ovládač ovládaný s rukoväťou s visiacim zámkom
Obsahuje Cam & Key Sold Separately
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás