Menu Hľadať

Štvrťotáčková západka 8,0 mm dvojzubý kľúč 66.0 mm Zliatina zinku

Cover Lock suitable for use on thick panels such as insulated panels. Seals to IP65 standard and is supplied with a rubber sealing gasket.
Essentra Part Number:

20058562

Manufacturer Part Number:

06411135034E

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 15,5772 €
50 - 149 6,9316 €
150 + 5,1581 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

15,58 €

1 x 15,5772 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ kľúča 8,0 mm dvojzubý kľúč
Materiál jazýčka Tlakovo liaty zinok
Materiál puzdra Tlakovo liaty zinok
Dokončiť Pochrómované
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Dĺžka zachytenia 66.0 mm
Maximálna hrúbka kompatibilných dverí 50.0 mm
Rozpätie zachytenia 66.0 mm
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás