Menu Hľadať

Skrytý záves 82.0 mm 21.0 mm 15.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Skryté závesy s orientáciou montáže vpravo alebo vľavo, montáž skrutkou.
Essentra Part Number:

10281215

Manufacturer Part Number:

497577

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 17,5701 €
25 + 8,8687 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

17,57 €

1 x 17,5701 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť posunutia 15.0 mm
Celková dĺžka krídla 41.0 mm
Celková dĺžka 82.0 mm
Celková šírka 21.0 mm
Farba Natural
Spôsob montáže Skrutka
Smer montáže Pre pravákov a ľavákov
Materiál čapu Nehrdzavejúca oceľ
Odnímateľnosť Removable
Commodity Code 8302100090
Materiál západky Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás