20207281
20207281
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 3,34 € |
100 - 249 | 3,01 € |
250 - 749 | 2,67 € |
750 + | 2,34 € |
d1 | M4 |
---|---|
d2 | 8.0 |
h1 | 0.9 |
H2 max | 2.5 |
l1 | 20.0 |
r1 | 0.5 |
Torque to max.Nm | 1.50 |
Typ/prevedenie drážky | Drážka Torx |
Materiál | Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316 |
Rozmer Torx | TX 8 |
Dokončiť | Blackened |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku