20206598
20206598
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 2,63 € |
100 - 249 | 2,37 € |
250 - 749 | 2,10 € |
750 + | 1,84 € |
d1 | M2 |
---|---|
d2 | 4.0 |
h1 | 0.5 |
H2 max | 1.5 |
l1 | 3.0 |
r1 | 0.3 |
Torque to max.Nm | 0.18 |
Typ/prevedenie drážky | Drážka Torx |
Materiál | Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303 |
Rozmer Torx | TX 4 |
Dokončiť | Blackened |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku