20206581
20206581
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 5,83 € |
100 - 249 | 5,25 € |
250 - 749 | 4,66 € |
750 + | 4,08 € |
d1 | M6 |
---|---|
d2 | 12.0 |
h1 | 1.2 |
H2 max | 3.5 |
l1 | 40.0 |
r1 | 0.7 |
Torque to max.Nm | 5.20 |
Typ/prevedenie drážky | Drážka Torx |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 |
Rozmer Torx | TX 20 |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku