20205362
20205362
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 3,74 € |
100 - 249 | 3,37 € |
250 - 749 | 2,99 € |
750 + | 2,62 € |
d1 | M6 |
---|---|
d2 | 10.0 |
h1 | 1.2 |
H2 max | 4.0 |
h3 max | 2.2 |
l1 | 10.0 |
r1 | 0.25 |
Torque to max.Nm | 5.00 |
Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku