20203870
20203870
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 2,29 € |
100 - 249 | 2,06 € |
250 - 749 | 1,83 € |
750 + | 1,60 € |
d1 | M3 |
---|---|
d2 | 6.0 |
h1 | 1.5 |
H2 max | 2.0 |
h3 max | 1.6 |
l1 | 12.0 |
r1 | 0.10 |
Torque to max.Nm | 0.60 |
Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč |
Materiál | Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303 |
Dokončiť | Blackened |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku