20202644
20202644
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 1,72 € |
100 - 249 | 1,548 € |
250 - 749 | 1,376 € |
750 + | 1,20 € |
d1 | M2.5 |
---|---|
d2 | 6.0 |
h1 | 0.6 |
H2 max | 1.6 |
l1 | 4.0 |
r1 | 0.3 |
Torque to max.Nm | 0.36 |
Typ/prevedenie drážky | Drážka Torx |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
Rozmer Torx | TX 5 |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku