Ručné kľuky so sklopnou rukoväťou sa bežne používajú na oknách, na ťažných zariadeniach a nastavovacích prvkoch strojov a zariadení. Rukoväť sa dá paralelne sklopiť k telu kľučky pre bezpečnosť a úsporu miesta v čase, keď sa nepoužíva.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Výška rukoväte | Celková dĺžka | Materiál rukoväte | Priemer tela | Typ/prevedenie rukoväte | Kúpiť | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,2996 € - 40,2996 € | Vo výrobe |
1.772 in
45.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
PA
|
1.039 in
26.4 mm
|
Sklopná rukoväť
|
|||||
47,1465 € - 52,9195 € | Vo výrobe |
2.559 in
65.0 mm
|
6.378 in
162.0 mm
|
PA
|
1.535 in
39.0 mm
|
Sklopná rukoväť
|
|||||
40,7041 € - 50,2003 € | Vo výrobe |
3.78 in
96.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Polyamid so skleným vláknom
|
0.984 in
25.0 mm
|
Otočná; skladacia
|
|||||
10214145 | 40,7041 € - 50,2003 € | Vo výrobe |
4.173 in
106.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Vystužený PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Otočná; skladacia
|
||||
14,7394 € - 14,7394 € | Vo výrobe |
0.984 in
25.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Otočná; skladacia
|
|||||
23,6081 € - 23,6081 € | Vo výrobe |
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Termoplast
|
1.024 in
26.0 mm
|
Otočná; skladacia
|
|||||
10158982 | 17,7095 € - 17,7095 € | 15 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
4.193 in
106.5 mm
|
Termoplast
|
0.984 in
25.0 mm
|
Otočná; skladacia
|
||||
10158968 | 13,2333 € - 13,2333 € | Vo výrobe |
0.787 in
20.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
Termoplast
|
0.787 in
20.0 mm
|
Otočná; skladacia
|
||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku