Menu Hľadať

Rohové závesy kovové

Na sklade

Kovové rohové závesy s uhlom otvorenia 180, sa používajú hlavne na oceľové panely v rozmerných zariadeniach. Sortiment je vyrobený z tlakovo liateho zinku s rôznymi technologiami povrchovej úpravy. Závesy sú pripojené k panelu pomocou čapu.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
12 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Farba Dokončiť Celková hrúbka Celková šírka Kúpiť
1,6035 € - 10,4834 € Vo výrobe
30.0 mm
Natural
Pochrómované
18.0 mm
28.0 mm
2,2493 € - 13,851 € 46 Na sklade
37.0 mm
Čierna
Práškované
27.5 mm
31.0 mm
1,8096 € - 10,4834 € 1 Na sklade
30.0 mm
Čierna
Práškované
18.0 mm
28.0 mm
1,8096 € - 11,0984 € Vo výrobe
30.0 mm
Čierna
Práškované
22.0 mm
20.0 mm
1,8096 € - 11,0984 € Vo výrobe
30.0 mm
Natural
Pochrómované
22.0 mm
20.0 mm
1,8096 € - 10,4834 € Vo výrobe
30.0 mm
Čierna
Práškované
18.0 mm
28.0 mm
1,8096 € - 11,0984 € 1 Na sklade
30.0 mm
Natural
Pochrómované
22.0 mm
20.0 mm
3,0957 € - 7,8772 € Vo výrobe
28.6 mm
Čierna
Práškované
2.0 mm
30.0 mm
3,0957 € - 7,8772 € 6 Na sklade
28.6 mm
Čierna
Pochrómované
2.0 mm
30.0 mm
2,4571 € - 14,2904 € 161 Na sklade
37.0 mm
Čierna
Práškované
27.5 mm
37.0 mm
1,8096 € - 10,4834 € 75 Na sklade
30.0 mm
Natural
Pochrómované
18.5 mm
22.0 mm
5,5499 € - 11,6548 € 147 Na sklade
30.0 mm
Čierna
Práškované
22.0 mm
20.0 mm
Rohový záves 30.0 mm 28.0 mm Zinok

20124335

Cenové rozpätie
10,4834 € - 1,6035 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková hrúbka
    18.0 mm
  • Celková šírka
    28.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    53.0 mm
Rohový záves 37.0 mm 31.0 mm Zinok

20121600

Cenové rozpätie
13,851 € - 2,2493 €

Úroveň zásob
46 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    37.0 mm
  • Celková hrúbka
    27.5 mm
  • Celková šírka
    31.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    53.0 mm
Rohový záves 30.0 mm 28.0 mm Zinok

20124342

Cenové rozpätie
10,4834 € - 1,8096 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková hrúbka
    18.0 mm
  • Celková šírka
    28.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    53.0 mm
Rohový záves 30.0 mm 20.0 mm Zinok

20121594

Cenové rozpätie
11,0984 € - 1,8096 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková hrúbka
    22.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    53.0 mm
Rohový záves 30.0 mm 20.0 mm Zinok

20121556

Cenové rozpätie
11,0984 € - 1,8096 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková hrúbka
    22.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    53.0 mm
Rohový záves 30.0 mm 28.0 mm Zinok

20124359

Cenové rozpätie
10,4834 € - 1,8096 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková hrúbka
    18.0 mm
  • Celková šírka
    28.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    53.0 mm
Rohový záves 30.0 mm 20.0 mm Zinok

20121563

Cenové rozpätie
11,0984 € - 1,8096 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková hrúbka
    22.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    53.0 mm
Zamak ZnAl4Cu1, oceľ Rohový záves 28.6 mm 30.0 mm

10104064

Cenové rozpätie
7,8772 € - 3,0957 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Celková dĺžka
    28.6 mm
  • Celková hrúbka
    2.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
Zamak ZnAl4Cu1, oceľ Rohový záves 28.6 mm 30.0 mm

10104057

Cenové rozpätie
7,8772 € - 3,0957 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    28.6 mm
  • Celková hrúbka
    2.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rohový záves 37.0 mm 37.0 mm Zamak ZnAl4Cu1, oceľ

20069018

Cenové rozpätie
14,2904 € - 2,4571 €

Úroveň zásob
161 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    37.0 mm
  • Celková hrúbka
    27.5 mm
  • Celková šírka
    37.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rohový záves 30.0 mm 22.0 mm Tlakovo liaty zinok

20068998

Cenové rozpätie
10,4834 € - 1,8096 €

Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková hrúbka
    18.5 mm
  • Celková šírka
    22.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    53.0 mm
Rohový záves 30.0 mm 20.0 mm Tlakovo liaty zinok

20060701

Cenové rozpätie
11,6548 € - 5,5499 €

Úroveň zásob
147 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková hrúbka
    22.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    53.0 mm