Menu Hľadať

Fixačná podložka 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

Fixačná podložka z čierneho PVC - 4,3 mm | 0,169 palca; 2 mm | 0,079 palca; hrúbka 2,0 mm | 0,079 palca; kompatibilná veľkosť skrutky M3
Essentra Part Number:

10117378

Manufacturer Part Number:

032120011407

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,6122 €
500 - 999 0,4699 €
1000 + 0,3764 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

61,22 €

100 x 0,6122 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ podložky Prídržná plochá podložka
Plný materiál Polyamid 6.6
Farba Čierna
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) M12
Vonkajší priemer 40.0 mm
Vnútorný priemer 13.0 mm
Hrúbka 3.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás