Menu Hľadať

Upínacia ručná skrutka M3 40.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Upínacia ručná skrutka s dlhou hlavou. Tvar, ktorý spája hmatové vlastnosti ručných skrutiek s pridržiavacou silou upínacích skrutiek. Poskytuje bezpečné upevnenie, ktoré zabraňuje poškodeniu, nákladom a časovému oneskoreniu v dôsledku stratených alebo uvoľnených skrutiek. Možno ich použiť v otvoroch so závitom a bez závitu. Začiernená povrchová úprava, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele.
Essentra Part Number:

20183806

Manufacturer Part Number:

20183806

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,4666 €
100 - 249 3,12 €
250 - 749 2,7733 €
750 + 2,4266 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,47 €

1 x 3,4666 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M3
d2 a012 2.0
D3 5.0
d4 min 3.5
l1 025 40.0
l2 025 20.0
h1 10.0
Dokončiť Blackened
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás