Závesné magnety sú ideálne pre upevňovanie reklamných a informačných materiálov na výstavách alebo v obchodoch. Závesné magnety sú dostupné v množstve rozmerov a typov upevnenia.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna prevádzková teplota | Sila ťahu | Materiál magnetu | Veľkosť závitu | Celkový priemer | Celková výška | Kúpiť | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,7351 € - 7,6555 € | Vo výrobe |
212 °F
100 °C
|
13.7 kg
13.7 kg
|
Neodým
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
7,4742 € - 8,52 € | Vo výrobe |
212 °F
100 °C
|
15.4 kg
15.4 kg
|
Neodým
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
9,4543 € - 10,7791 € | Vo výrobe |
932 °F
500 °C
|
3.0 kg
3.0 kg
|
Alnico 5
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||
8,4085 € - 9,5799 € | Vo výrobe |
428 °F
220 °C
|
2.0 kg
2.0 kg
|
Alnico 5
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
28,2795 € - 32,1979 € | Vo výrobe |
428 °F
220 °C
|
14.0 kg
14.0 kg
|
Alnico 5
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
9,3289 € - 10,6117 € | Vo výrobe |
212 °F
100 °C
|
19.6 kg
19.6 kg
|
Neodým
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
2,1893 € - 2,496 € | Vo výrobe |
356 °F
180 °C
|
7.0 kg
7.0 kg
|
Ferit
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||
21,2375 € - 24,1937 € | Vo výrobe |
932 °F
500 °C
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Alnico 5
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
10191767 | 10,6535 € - 12,1178 € | Vo výrobe |
428 °F
220 °C
|
4.0 kg
4.0 kg
|
Alnico 5
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
7,8507 € - 8,9244 € | Vo výrobe |
212 °F
100 °C
|
9.2 kg
9.2 kg
|
Neodým
|
M5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
10191675 | 1,8267 € - 2,0777 € | Vo výrobe |
356 °F
180 °C
|
3.5 kg
3.5 kg
|
Ferit
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
13,3588 € - 15,2135 € | Vo výrobe |
932 °F
500 °C
|
5.0 kg
5.0 kg
|
Alnico 5
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
9,4543 € - 10,7791 € | Vo výrobe |
428 °F
220 °C
|
2.5 kg
2.5 kg
|
Alnico 5
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
2,4263 € - 2,761 € | Vo výrobe |
356 °F
180 °C
|
9.0 kg
9.0 kg
|
Ferit
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
7,8507 € - 8,9244 € | Vo výrobe |
428 °F
220 °C
|
1.0 kg
1.0 kg
|
Alnico 5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
16,064 € - 18,2812 € | Vo výrobe |
428 °F
220 °C
|
6.0 kg
6.0 kg
|
Alnico 5
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku