10380727
466920
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 299 | 0,7446 € |
300 + | 0,6504 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Spôsob montáže | Zatlačením |
Tvar hlavy | Ploché |
Typ otvoru | Okrúhle |
Celkový priemer | 33.3 mm |
Celkový priemer | 1.311 in |
Celková výška | 14.3 mm |
Celková výška | 0.563 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 30.2 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 1.189 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku