Menu Hľadať

Zatlačovacia zátka 16.0 mm 18.5 mm 2.5 mm PA Čierna

Táto vypuklá zaslepovacia zátka je vyrobená z čierneho polyamidu, je teplotne stabilná triedy UL94-V2 a vyhovuje hrúbke panelu 2,5 mm. Ľahko sa vtláča do otvorov v paneli, zaslepuje ich a chráni pred ostrými hranami. Profil je navrhnutý s otvorom na uľahčenie odvetrávania.
Essentra Part Number:

10261804

Manufacturer Part Number:

466867

390 Na sklade For more information Delivery & returns
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,6716 €
500 - 999 0,3546 €
1000 + 0,2954 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

33,58 €

50 x 0,6716 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Spôsob montáže Zatlačením
Tvar hlavy Vypuklý
Typ otvoru Okrúhle
Celkový priemer 18.5 mm
Celková výška 10.3 mm
Kompatibilný priemer otvoru 16.0 mm
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás