Tieto pružinové spínače spúšťané/zastavované zatlačením sú dimenzované na menovité napätie 600V, menovitý prúd 10A, so skrutkovou zvierkou a ochranou prstov. Spĺňajú NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65, keď sú správne nainštalované, olejotesné a vodotesné. Schválené podľa UL/CSA/CE.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tuhosť pružiny | Celková dĺžka | Materiál | Priemer drôtu | Vonkajší priemer | Kúpiť | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7988 € - 1,9661 € | Vo výrobe |
0.30 Nmm
0.30 Nmm
|
0.882 in
22.4 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,7988 € - 1,9661 € | Vo výrobe |
0.14 Nmm
0.14 Nmm
|
1.37 in
34.8 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,7988 € - 1,9661 € | Vo výrobe |
0.07 Nmm
0.07 Nmm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,7988 € - 1,9661 € | Vo výrobe |
2.42 Nmm
2.42 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,7988 € - 1,9671 € | Vo výrobe |
0.93 Nmm
0.93 Nmm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,7988 € - 1,9661 € | Vo výrobe |
0.51 Nmm
0.51 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,7988 € - 1,9671 € | Vo výrobe |
0.30 Nmm
0.30 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
2,3705 € - 2,5658 € | Vo výrobe |
0.18 Nmm
0.18 Nmm
|
5 in
127.0 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|||||
1,8964 € - 2,0637 € | Vo výrobe |
1.47 Nmm
1.47 Nmm
|
1.37 in
34.8 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
1,8964 € - 2,0637 € | Vo výrobe |
0.60 Nmm
0.60 Nmm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
1,8964 € - 2,0676 € | Vo výrobe |
9.91 Nmm
9.91 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
1,8964 € - 2,0637 € | Vo výrobe |
3.41 Nmm
3.41 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
1,8964 € - 2,0637 € | Vo výrobe |
1.47 Nmm
1.47 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|||||
1,9103 € - 2,0777 € | Vo výrobe |
0.37 Nmm
0.37 Nmm
|
1.37 in
34.8 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
1,9103 € - 2,0777 € | Vo výrobe |
0.14 Nmm
0.14 Nmm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
2,1055 € - 2,2869 € | Vo výrobe |
0.07 Nmm
0.07 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
10439463 | 2,0079 € - 2,1753 € | Vo výrobe |
8.21 Nmm
8.21 Nmm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||
2,0079 € - 2,1753 € | Vo výrobe |
2.59 Nmm
2.59 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
2,1753 € - 2,3705 € | Vo výrobe |
1.42 Nmm
1.42 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
2,3008 € - 2,496 € | Vo výrobe |
0.74 Nmm
0.74 Nmm
|
5 in
127.0 mm
|
Uhlíková oceľ
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku