Menu Hľadať

2 polohový voliaci spínač

Na sklade

Zostavené dvojpolohové spínače. Dvojpolohový spínač obsahuje operátor, svorku a jeden kontakt „NO“. Trojpolohové spínače obsahujú operátor, svorku a dva kontakty „NO“. V ponuke krátkodobé aj na pridržanie. Dvojpolohové krátkodobé spínače sú v ľavej polohe vypnuté a pružinou vrátené zprava. Trojpolohové krátkodobé spínače sú v strede vypnuté a pružinou vrátené zľava do stredu a zprava do stredu.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
12 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie usporiadania obvodu Typ Kúpiť
11,6018 € - 25,7987 € Vo výrobe
1NO
IP 50
20,3311 € - 45,1552 € Vo výrobe
2NO
IP 50
14,9206 € - 15,8688 € Vo výrobe
2NO
16,2174 € - 36,048 € 9 Na sklade
1NO
IP65
20,3311 € - 45,1552 € Vo výrobe
2NO
IP 50
14,9206 € - 15,8688 € Vo výrobe
2NO
IP 50
16,2174 € - 36,048 € Vo výrobe
1NO
IP 50
10,3607 € - 11,0162 € Vo výrobe
1NO
14,9206 € - 15,8688 € Vo výrobe
2NO
IP 50
11,7133 € - 25,9745 € Vo výrobe
1NO
IP65
20,3311 € - 45,1552 € Vo výrobe
2NO
IP65
10,3607 € - 11,0162 € Vo výrobe
1NO
IP 50
Ručný spínač IP65 IP65 22.0 mm PA

10211571

Cenové rozpätie
25,7987 € - 11,6018 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    73.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NO
  • Šírka
    30.0 mm
  • Typ
    IP 50
Pružinový spätný pohyb IP65 22.0 mm PA

10211618

Cenové rozpätie
45,1552 € - 20,3311 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    73.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    2NO
  • Šírka
    30.0 mm
  • Typ
    IP 50
Ručný spínač IP50 22.0 mm PA

10212134

Cenové rozpätie
15,8688 € - 14,9206 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    70.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    2NO
  • Šírka
    30.0 mm
  • Teplotný rozsah
    -15 - 70 °C
Ručný spínač IP65 IP65 22.0 mm PA

10211588

Cenové rozpätie
36,048 € - 16,2174 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka
    73.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NO
  • Šírka
    30.0 mm
  • Typ
    IP65
Ručný spínač IP65 IP65 22.0 mm PA

10211625

Cenové rozpätie
45,1552 € - 20,3311 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    73.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    2NO
  • Šírka
    30.0 mm
  • Typ
    IP 50
Ručný spínač IP50 IP 50 22.0 mm PA

10212141

Cenové rozpätie
15,8688 € - 14,9206 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    70.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    2NO
  • Šírka
    30.0 mm
  • Typ
    IP 50
Ručný spínač IP65 IP65 22.0 mm PA

10211595

Cenové rozpätie
36,048 € - 16,2174 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    73.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NO
  • Šírka
    30.0 mm
  • Typ
    IP 50
Ručný spínač IP50 IP 50 22.0 mm PA

10212110

Cenové rozpätie
11,0162 € - 10,3607 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    70.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NO
  • Šírka
    30.0 mm
  • Teplotný rozsah
    -15 - 70 °C
Ručný spínač IP50 IP 50 22.0 mm PA

10212158

Cenové rozpätie
15,8688 € - 14,9206 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    70.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    2NO
  • Šírka
    30.0 mm
  • Typ
    IP 50
Ručný spínač IP65 IP65 22.0 mm PA

10211564

Cenové rozpätie
25,9745 € - 11,7133 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    73.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NO
  • Šírka
    30.0 mm
  • Typ
    IP65
Ručný spínač IP65 IP65 22.0 mm PA

10211601

Cenové rozpätie
45,1552 € - 20,3311 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    73.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    2NO
  • Šírka
    30.0 mm
  • Typ
    IP65
Ručný spínač IP50 IP 50 22.0 mm PA

10212127

Cenové rozpätie
11,0162 € - 10,3607 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    70.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie usporiadania obvodu
    1NO
  • Šírka
    30.0 mm
  • Typ
    IP 50