Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(67 Produse)
Aceste șuruburi de împingere cu plăcuțe din alamă sunt proiectate pentru a oferi o suprafață portantă controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și fixate cu precizie, reducând în același timp mișcarea axială sau deteriorarea suprafeței de îmbinare. Garantează o acțiune uniformă și controlată, reducând în același timp frecarea și uzura.
Pe măsură ce șurubul se rotește, placa de alamă aplică presiune pe suprafața pe care o atinge, permițând mișcarea sau reglarea controlată. Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.
Sunt simplu de instalat sub presiune: strângeți sau împingeți ușor axele filetate, arborii sau părțile tratate la suprafață și plasați piese mai delicate. Sunt frecvent utilizate în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.
Aceste șuruburi de împingere cu plăcuțe din plastic sunt proiectate pentru a oferi o suprafață portantă controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și fixate cu precizie, reducând în același timp mișcarea axială sau deteriorarea suprafeței de îmbinare. Garantează o acțiune uniformă și controlată, reducând în același timp frecarea și uzura.
Pe măsură ce șurubul se rotește, placa de plastic aplică presiune pe suprafața pe care o atinge, permițând mișcarea sau reglarea controlată. Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.
Sunt simplu de instalat sub presiune: strângeți sau împingeți ușor axele filetate, arborii sau părțile tratate la suprafață și plasați piese mai delicate. Sunt frecvent utilizate în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.
Balamale ascunse pentru care este posibilă aplicarea pe stânga și pe dreapta. Ideale pentru incinte metalice sau capace de utilaje. Tipuri multiple disponibile fie din oțel zincat, fie din oțel inoxidabil AISI 304.
Balamalele de colț din plastic sunt realizate din poliamidă armată cu 30% fibră de sticlă, iar știftul este realizat din polioximetilenă (POM). Sunt utilizate în special pentru panouri de oțel cu greutate redusă. Știftul permite îndepărtarea ușoară a ușii pentru asigurarea accesului în interior, la nevoie.
Balamalele metalice de colț au un unghi de rotație de 180. Sunt utilizate în special pentru panouri de oțel din instalații de mari dimensiuni. Balamalele din această gamă sunt realizate din aliaj de zinc prin turnare la cald, cu diverse finisaje. Panourile reprezintă balamale cu știft.
Gama de șuruburi aplicate pe balamalele ascunse este adecvată aplicațiilor de uz intens. Acestea sunt montate cu șuruburi și sunt prevăzute cu un știft detașabil, care permite ridicarea ușii din toc, pentru a facilita accesul. Vă sunt oferite diferite materiale și unghiuri de rotație, potrivite unei multitudini de aplicații.
Gama de balamale ascunse cu șurub/sudate este adecvată aplicațiilor de uz intens și oferă o soluție de montare cu două piese, tocul fiind montat cu șurub, iar ușa fiind montată cu o piuliță pe știftul sudat de pe ușă. Utilizarea unui bolț permite scoaterea ușii, pentru a facilita accesul. Sunt potrivite utilizării pe partea stângă și pe partea dreaptă.
Flanșa de reținere cu șurub captiv este o alternativă fie la înfiletarea panoului, fie la utilizarea unei șaibe de reținere. Flanșa de reținere este fixată pe panou prin prelevarea capului într-o gaură înfundată.
Șurubul captiv este apoi filetat prin flanșă și este reținut în panou.
Flanșele sunt fabricate fie din oțel inoxidabil, care are o bună rezistență la coroziune, fie din aluminiu, care are o conductivitate termică bună.
Șuruburile rotunde din plastic cu cap crestat pot fi utilizate ca șurub cu cap striat sau ca mâner. Capacele sunt disponibile pentru utilizare cu orice lungime de șurub cu cap hexagonal și în numeroase culori. Mânerele se asamblează ușor prin apăsarea șurubului cu cap hexagonal utilizate în aplicațiile utilizatorului.
Plăcile de suspensie realizate din HDPE transparent sunt ideale pentru aplicații precum detensionarea cablurilor electrice.
Înșurubați piesa filetată în priza corespunzătoare în câteva secunde, pentru o îmbinare rapidă, ușoară și sigură. Sunt livrate în seturi compuse din șurub și priză. Realizate din HDPE.
Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial, sunt un tip de dispozitiv de fixare cu o secțiune cu filet parțial simplu între cap și porțiunea filetată a șurubului. Partea cu filet parțial este prelucrată la o toleranță precisă pentru localizarea, fixarea sau rotația pieselor.
Reduc concentrația de stres și scad probabilitatea de deteriorare sau defectare. Sunt durabile, rezistente la coroziune și nu sunt magnetice. Pot suporta sarcini mari, vibrații și medii dure.
Capul lor de formă hexagonală oferă o prindere confortabilă și stabilă pentru strângerea și slăbirea șurubului. Forma hexagonală a capului permite aplicarea simplă a cuplului cu o cheie sau o priză, oferind o conexiune strânsă și solidă. Sunt utilizate pe scară largă în diverse sectoare, inclusiv auto, industrial, electronică și construcții.
Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial, sunt un tip de dispozitiv de fixare cu filet cilindric parțial, care separă capul șurubului de partea sa filetată. Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.
Șuruburile cu filet parțial sunt utile în situațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o acțiune de alunecare. Este oarecum magnetic, puternic și rezistent la coroziune, dar nu pentru condiții dure.
În această gamă, șuruburile cu filet parțial au un cap cu priză hexagonală, care le permite să fie strânse sau slăbite cu ușurință cu o cheie Allen sau cu o cheie hexagonală. De asemenea, au un cap care nu este neted, care ajută la prindere. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, mașini și auto.
Aceste șuruburi cu filet parțial cu cap cilindric, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial cu cap cilindric, sunt un tip de dispozitiv de fixare care constă dintr-un arbore cilindric cu un cap cilindric la un capăt și un filet parțial la celălalt. Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.
Șuruburile cu filet parțial sunt adecvate pentru aplicațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o mișcare de alunecare. Sunt robuste și rezistente la coroziune, dar nu în condiții foarte grele.
Șuruburile cu filet parțial din această gamă au un cap cilindric ușor bombat și un rulment plat. Este potrivit pentru aplicații cu profil redus și are un aspect atractiv din punct de vedere estetic. Sunt ușor de instalat sau dezinstalat cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap crestat. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, dispozitive medicale, mașini și auto.
Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute adesea sub denumirea de bolțuri cu filet parțial, sunt un fel de dispozitiv de fixare cu cap cilindric și tijă filetată. Acestea au un filet parțial de la cap până la tijă, prelucrat la toleranță precisă. Șuruburile cu filet parțial sunt în mod obișnuit utilizate la conectarea a două componente, filetul parțial jucând rolul de suprafață portantă.
Șuruburile cu filet parțial sunt adecvate pentru aplicațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o mișcare de alunecare.
În această gamă de șuruburi cu filet parțial produsele au un cap crestat, care le permite să fie antrenate cu o șurubelniță cu cap crestat. Sunt magnetice și au o excelentă rezistență la stres, deși se corodează ceva mai ușor decât șuruburile convenționale cu filet parțial. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, mașini, auto și construcții.
Șuruburile Confirmat sunt utilizate în principal pentru asamblarea și demontarea ușoară a panourilor. Printre aplicațiile ideale se numără mobilierul din lemn și produsele de asamblat din pachete plate. Acestea au un sistem hexagonal de acționare, compatibil cu o cheie hexagonală M3 sau M4.
Șurubul are un filet adânc care asigură realizarea unor îmbinări precise și strânse. Gama oferă opțiuni de dimensiuni de filet M5 și M7.
Șuruburile de îmbinare sunt utilizate cu piulițele de îmbinare și piulițele cilindrice, disponibile spre vânzare separat. Dimensiunea capului bolțului și a piuliței corespund, oferind un finisaj excelent al suprafeței pe ambele părți ale ansamblului.
Aceste șuruburi sunt cel mai adesea utilizate în cazul pieselor de mobilier cu auto-asamblare și al pieselor de mobilier neasamblate. Se aplică ușor și rapid cu ajutorul unei chei imbus M4 (nefurnizată).
Disponibile într-o gamă largă de lungimi adecvate aplicației dvs.
Această gamă de șaibe captive include șaibe cu filet foarte puțin adânc pe diametrul interior. Aceasta înseamnă că pot fi înșurubate și, odată trecute de filete, nu se desfac de pe bolțul sau șurubul captiv.
Cum se instalează un ansamblu șurub și șaibă captive:
1) Așezați șurubul captiv în orificiul panoului.
2) Introduceți șaiba pe șurub, dincolo de partea filetată a șurubului, care reține șurubul în panou.
Șaibele sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Această gamă de șuruburi cu filet parțial include șuruburi care dispun de un cap bombat și acționare hexagonală, torx sau cu fantă.
Vârful acestor șuruburi este ascuțit pentru permite șurubului să străpungă panoul. Această caracteristică permite creșterea vitezei de lucru și reduce necesarul de manoperă pentru strângere.
Se strânge prin intermediul capului cu locaș hexagonal, folosind o cheie imbus
Acestea sunt șuruburi cu cap cilindric și locaș Torx. Sunt disponibile în variante cu diverse dimensiuni și sunt realizate din PEEK
Șuruburile cu cap cilindric realizate din plastic sunt elemente de fixare ideale pentru fixarea mecanică sigură a materialelor. Sunt ușoare și au rezistență mare la coroziune, ulei, abraziune și la majoritatea substanțelor chimice Se folosesc de obicei pentru piese de utilaje, asamblări de matrițe și prindere cu cleme. Locașul permite strângerea în spații în care nu este loc să se folosească chei fixe sau tubulare. Sunt disponibile variante realizate din PEEK.
Această gamă de șuruburi cu cap este disponibilă în modele cu antrenare hexagonală sau torx. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate în mod ideal acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică. Acționările Torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă pentru transmiterea cuplului de antrenare cu o presiune mai puțin necesară în jos. Aceste șuruburi cu cap sunt disponibile într-o gamă cu două opțiuni cu cap mic: cap ultra-mic și cap foarte mic.
Prima dintre aceste opțiuni ajută la reducerea spațiului total al înălțimii capului șuruburilor, ceea ce înseamnă că nu este necesară înecarea, spre deosebire de șuruburile cu cap plat. A doua opțiune are un profil extrem de scăzut și nu are nevoie de o gaură de locație înecată. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații de mașini și echipamente, cu un spațiu minim.
Șuruburile cu cap sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat). Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Șuruburi cu cap hexagonal, disponibile în numeroase variante, din diverse materiale și cu diverse dimensiuni.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina