20245269
20245269
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 123,3024 RON |
100 - 199 | 110,9524 RON |
200 - 499 | 98,6518 RON |
500 - 999 | 86,3018 RON |
1000 + | 74,0012 RON |
d1+0|-0.025 | 20.0 |
---|---|
l1 005 00 | 35.0 |
d2 | M16 |
D3 | 30.0 |
l2 | 22.0 |
h1 | 14.0 |
A/F | 10.0 |
Tip de unitate | Hexagonal |
Material | Oţel inoxidabil 316 |
Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina