Meniu Caută

Șurub guler Cap capac M12 16.0 45.0 Titaniu G5

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of titanium G5.
Essentra Part Number:

20244149

Manufacturer Part Number:

20244149

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 213,0128 RON
100 - 199 191,7214 RON
200 - 499 170,43 RON
500 - 999 149,0892 RON
1000 + 127,7978 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

213,01 RON

1 x 213,0128 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 45.0
d2 M12
D3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Tip de unitate Hexagonal
Material Titaniu G5
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne