Meniu Caută

Șurub guler Cap capac M5 6.0 14.0 Titaniu G5

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of titanium G5.
Essentra Part Number:

20243487

Manufacturer Part Number:

20243487

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 58,045 RON
100 - 199 52,2652 RON
200 - 499 46,436 RON
500 - 999 40,6562 RON
1000 + 34,827 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

58,05 RON

1 x 58,045 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 14.0
d2 M5
D3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
A/F 3.0
Tip de unitate Hexagonal
Material Titaniu G5
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne