Meniu Caută

Șurub guler Cap capac M10 12.0 16.0 Oţel inoxidabil 303

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Essentra Part Number:

20232238

Manufacturer Part Number:

20232238

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 36,1114 RON
100 - 199 32,5052 RON
200 - 499 28,899 RON
500 - 999 25,2928 RON
1000 + 21,6866 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

36,11 RON

1 x 36,1114 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 16.0
d2 M10
D3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
w1 2.5
Tip de unitate Acționare cu fante
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 7318156290
Finalizare Blackened

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne