Meniu Caută

Șurub guler Cap capac M10 12.0 12.0 Oţel inoxidabil 303

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Essentra Part Number:

20232221

Manufacturer Part Number:

20232221

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 33,3944 RON
100 - 199 30,0352 RON
200 - 499 26,7254 RON
500 - 999 23,3662 RON
1000 + 20,0564 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

33,39 RON

1 x 33,3944 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 12.0
d2 M10
D3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
w1 2.5
Tip de unitate Acționare cu fante
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 7318156290
Finalizare Blackened

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne