Meniu Caută

Șurub guler Cap capac M5 6.0 14.0 Oţel inoxidabil 303

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Essentra Part Number:

20232030

Manufacturer Part Number:

20232030

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 21,983 RON
100 - 199 19,8094 RON
200 - 499 17,5864 RON
500 - 999 15,4128 RON
1000 + 13,1898 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

21,98 RON

1 x 21,983 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 14.0
d2 M5
D3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
w1 1.2
Tip de unitate Acționare cu fante
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 7318156290
Finalizare Blackened

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne