Meniu Caută

Șurub guler Cap capac M5 6.0 45.0 Oţel inoxidabil 303

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Essentra Part Number:

20230869

Manufacturer Part Number:

20230869

În producție For more information Delivery & returns
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 29,8376 RON
100 - 199 26,8736 RON
200 - 499 23,8602 RON
500 - 999 20,8962 RON
1000 + 17,8828 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

29,84 RON

1 x 29,8376 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 45.0
d2 M5
D3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
A/F 3.0
Tip de unitate Hexagonal
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 7318156290
Finalizare Blackened

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne