Meniu Caută

Încuietoare extensibilă și opritor premium

În stoc

Încuietorile extensibile premium au un design discret, ușor curbat, care oferă un aspect plăcut și ergonomic, precum și rezistență împotriva deschiderii accidentale în prezența vibrațiilor. Corpul extrem de rezistent include toate piesele funcționale, pentru rezistență la manipulare. Acţiunea simplă a pârghiei permite blocarea sigură, cu acces facil şi rapid Structura nituită creşte performanţa şi durabilitatea. Astfel, această încuietoare este ideală pentru aplicații de interior sau exterior. Sarcina maximă de lucru este de 1200 N. Sunt disponibile modele cu chei la fel sau fără chei.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
3 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Culoare Lățime totală Înălțime totală Cumpără
1 În stoc
64.5 mm
Crom
26.5 mm
17.0 mm
În producție
64.5 mm
Negru
26.5 mm
17.0 mm
În producție
64.5 mm
Negru
26.5 mm
17.0 mm
încuietoare extensibilă 64.5 mm 26.5 mm 17.0 mm Zinc turnat sub presiune

10281055


Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Crom
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Înălțime totală
    17.0 mm
  • Lungime totală
    64.5 mm
  • Lățime totală
    26.5 mm
încuietoare extensibilă 64.5 mm 26.5 mm 17.0 mm Zinc turnat sub presiune

10281024


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Înălțime totală
    17.0 mm
  • Lungime totală
    64.5 mm
  • Lățime totală
    26.5 mm
încuietoare extensibilă 64.5 mm 26.5 mm 17.0 mm Zinc turnat sub presiune

10281031


Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Înălțime totală
    17.0 mm
  • Lungime totală
    64.5 mm
  • Lățime totală
    26.5 mm