Meniu Caută

Încuietoare extensibilă excentrică cu placă opritoare

În stoc

Încuietorile centrale pentru sertare au o suprafață netedă pentru un aspect estetic și funcționează cu cârlig. Acestea îmbină două componente și se blochează prin împingerea încuietorii peste partea centrală. Încuietoarele din această gamă sunt dedicate utilizărilor lejere, spre deosebire de încuietorile cu sârmă. Sunt utilizate în cazul recipientelor de mici dimensiuni, cutiilor metalice și utilajelor industriale mici pentru curățat. Oferă o varietate de materiale, potrivite diferitelor medii de aplicații.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Material Lățime totală Material complet Înălțime totală Cumpără
19,6328 RON - 42,872 RON În producție
38.0 mm
Oțel
22.5 mm
Oțel
15.5 mm
47,7952 RON - 104,3172 RON În producție
Oțel inoxidabil
22.5 mm
Oţel inoxidabil 304
15.0 mm
13,4308 RON - 29,3261 RON 380 În stoc
88.0 mm
Oțel
20.0 mm
Oțel
14.0 mm
45,6869 RON - 99,7088 RON În producție
88.0 mm
Oțel inoxidabil
20.0 mm
Oţel inoxidabil 304
14.0 mm
încuietoare extensibilă 38.0 mm 22.5 mm 15.5 mm Oțel

10283820

Interval de preț
42,872 RON - 19,6328 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Culoare
    Crom
  • Finalizare
    Zinc Plated
  • Material complet
    Oțel
  • Tip
    Încuietoare
  • Înălțime totală
    15.5 mm
încuietoare extensibilă 22.5 mm 15.0 mm Oțel inoxidabil

10283783

Interval de preț
104,3172 RON - 47,7952 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Material complet
    Oţel inoxidabil 304
  • Tip
    Încuietoare
  • Înălțime totală
    15.0 mm
  • Lățime totală
    22.5 mm
încuietoare extensibilă 88.0 mm 20.0 mm 14.0 mm Oțel

10283875

Interval de preț
29,3261 RON - 13,4308 RON

Niveluri de stoc
380 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Crom
  • Finalizare
    Zinc Plated
  • Material complet
    Oțel
  • Tip
    Încuietoare
  • Înălțime totală
    14.0 mm
încuietoare extensibilă 88.0 mm 20.0 mm 14.0 mm Oțel inoxidabil

10283356

Interval de preț
99,7088 RON - 45,6869 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Material complet
    Oţel inoxidabil 304
  • Tip
    Încuietoare
  • Înălțime totală
    14.0 mm
  • Lungime totală
    88.0 mm