Meniu Caută

Safety Fasteners (SLM)

În producție

These Safety Fasteners (SLM) are intended to keep the pin that has been inserted into the joint from being taken out. It ensures connection safety and integrity by avoiding inadvertent disengagement or loosening.

Its mechanism guarantees that the fastener stays securely fastened even when subjected to high levels of vibration or stress. The fastener is designed to withstand tampering or unauthorised removal, making it perfect for applications requiring safety and security.

It is simple to install and remove by hand and is compatible with clevis pins. The assembly "rattle" is removed by the fasteners' concaved back, retaining the clevis pin under tension, and the safety lip prevents accidental removal. Used primarily in automotive, medical, and electrical applications.

  • It ensures connection safety by avoiding disengagement or loosening.
  • The assembly "rattle" is removed by the fasteners' concaved back, retaining the clevis pin under tension.
  • Used in automotive, medical, and electrical applications.
Material: Steel

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate l3 d1 tol. h11 l2 d2 tol. h11 h2 h1 l1 +0.10 Cumpără
1,198 RON - 1,5972 RON În producție
1.0
10.0
4.5
8.0
10.0
22.1
1.05
1,348 RON - 1,7969 RON În producție
1.0
8.0
3.5
6.0
8.0
17.5
0.94
0,499 RON - 0,6489 RON În producție
0.5
5.0
2.5
4.0
5.0
10.7
0.74
1,847 RON - 2,4457 RON În producție
1.5
16.0
6.0
12.0
16.0
34.0
1.35
1,298 RON - 1,697 RON În producție
1.25
12.0
5.0
9.0
12.0
26.0
1.15
1,398 RON - 1,8468 RON În producție
1.5
14.0
5.5
10.0
13.5
30.0
1.25
0,849 RON - 1,148 RON În producție
0.5
4.0
2.0
3.2
4.0
8.5
0.64
0,499 RON - 0,6489 RON În producție
0.75
6.0
3.0
5.0
6.0
14.1
0.74
Element de fixare de siguranță 10.0 22.1 18.0 Oțel

20212469

Interval de preț
1,5972 RON - 1,198 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2 tol. h11
    8.0
  • h1
    22.1
  • h2
    10.0
  • l1 +0.10
    1.05
Element de fixare de siguranță 8.0 17.5 14.0 Oțel

20212452

Interval de preț
1,7969 RON - 1,348 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2 tol. h11
    6.0
  • h1
    17.5
  • h2
    8.0
  • l1 +0.10
    0.94
Element de fixare de siguranță 5.0 10.7 9.0 Oțel

20212421

Interval de preț
0,6489 RON - 0,499 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2 tol. h11
    4.0
  • h1
    10.7
  • h2
    5.0
  • l1 +0.10
    0.74
Element de fixare de siguranță 16.0 34.0 28.0 Oțel

20212506

Interval de preț
2,4457 RON - 1,847 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2 tol. h11
    12.0
  • h1
    34.0
  • h2
    16.0
  • l1 +0.10
    1.35
Element de fixare de siguranță 12.0 26.0 22.0 Oțel

20212476

Interval de preț
1,697 RON - 1,298 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2 tol. h11
    9.0
  • h1
    26.0
  • h2
    12.0
  • l1 +0.10
    1.15
Element de fixare de siguranță 14.0 30.0 25.0 Oțel

20212490

Interval de preț
1,8468 RON - 1,398 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2 tol. h11
    10.0
  • h1
    30.0
  • h2
    13.5
  • l1 +0.10
    1.25
Element de fixare de siguranță 4.0 8.5 7.0 Oțel

20212414

Interval de preț
1,148 RON - 0,849 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2 tol. h11
    3.2
  • h1
    8.5
  • h2
    4.0
  • l1 +0.10
    0.64
Element de fixare de siguranță 6.0 14.1 11.0 Oțel

20212438

Interval de preț
0,6489 RON - 0,499 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2 tol. h11
    5.0
  • h1
    14.1
  • h2
    6.0
  • l1 +0.10
    0.74