Meniu Caută

Cârlige montate cu şurub

În stoc

Cârligele montate cu șurub se fixează sigur pe perete, putând fi folosite pentru aplicații generale. Oțelul inoxidabil din care sunt realizate este rezistent în timp și oferă un aspect plăcut în cele mai diverse medii.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
15 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Înălțime cârlig Grosime cârlig Orientare la montare Număr de orificii de montare Tip montare Capacitate portantă Cumpără
125,7163 RON - 125,7163 RON În producție
34.0 mm
10.0 mm
Vertical
2
Montare verticală cu şuruburi
11.8 kg
18,1679 RON - 18,1679 RON În producție
13.9 mm
2.7 mm
Vertical
Cap filetat
3 kg
4,0388 RON - 4,0388 RON În producție
15.1 mm
2.7 mm
Vertical
Cap filetat
5 kg
206,1261 RON - 206,1261 RON În producție
55.0 mm
13.0 mm
Vertical
2
Montare verticală cu şuruburi
10 kg
386,4865 RON - 386,4865 RON În producție
90.0 mm
14.0 mm
Vertical
2
Montare verticală cu şuruburi
21.8 kg
73,151 RON - 73,151 RON În producție
16.0 mm
4.0 mm
Vertical
1
Montare cu un singur şurub
15.9 kg
86,9789 RON - 86,9789 RON În producție
25.0 mm
5.0 mm
orizontal
2
Montare orizontală cu șuruburi
20 kg
386,4865 RON - 386,4865 RON În producție
90.0 mm
14.0 mm
Vertical
2
Montare verticală cu şuruburi
11.8 kg
94,1941 RON - 94,1941 RON 6 În stoc
25.0 mm
5.0 mm
Vertical
2
Montare verticală cu şuruburi
20 kg
70,0705 RON - 70,0705 RON În producție
19.0 mm
4.0 mm
orizontal
2
Montare orizontală cu șuruburi
20 kg
20,9472 RON - 20,9472 RON În producție
23.4 mm
10.0 mm
orizontal
2
Montare orizontală cu șuruburi
7.7 kg
122,4929 RON - 122,4929 RON În producție
34.0 mm
10.0 mm
Vertical
2
Montare verticală cu şuruburi
10 kg
386,8196 RON - 386,8196 RON În producție
50.0 mm
13.0 mm
Vertical
2
Montare verticală cu şuruburi
20 kg
67,6335 RON - 67,6335 RON În producție
22.0 mm
5.5 mm
Vertical
1
Montare cu un singur şurub
15.9 kg
72,398 RON - 72,398 RON În producție
19.0 mm
4.0 mm
Vertical
2
Montare verticală cu şuruburi
20 kg
Cârlige montate cu şurub 34.0 mm 26 lbs Oţel inoxidabil 303

10321645

Interval de preț
125,7163 RON - 125,7163 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Capacitate portantă
    11.8 kg
  • Proiecție cârlig
    50.0 mm
  • Grosime cârlig
    10.0 mm
  • Orientare la montare
    Vertical
  • Număr de orificii de montare
    2
Cârlige montate cu şurub 13.9 mm 6.6 lbs Oţel inoxidabil 304

10321812

Interval de preț
18,1679 RON - 18,1679 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Capacitate portantă
    3 kg
  • Proiecție cârlig
    21.8 mm
  • Grosime cârlig
    2.7 mm
  • Orientare la montare
    Vertical
  • Înălțime cârlig
    13.9 mm
Cârlige montate cu şurub 15.1 mm 11 lbs Oţel inoxidabil 304

10321775

Interval de preț
4,0388 RON - 4,0388 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Capacitate portantă
    5 kg
  • Proiecție cârlig
    16.7 mm
  • Grosime cârlig
    2.7 mm
  • Orientare la montare
    Vertical
  • Înălțime cârlig
    15.1 mm
Cârlige montate cu şurub 55.0 mm 22 lbs Oţel inoxidabil 303

10321621

Interval de preț
206,1261 RON - 206,1261 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Capacitate portantă
    10 kg
  • Proiecție cârlig
    67.9 mm
  • Grosime cârlig
    13.0 mm
  • Orientare la montare
    Vertical
  • Număr de orificii de montare
    2
Cârlige montate cu şurub 90.0 mm 48 lbs Oţel inoxidabil 304

10321669

Interval de preț
386,4865 RON - 386,4865 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Capacitate portantă
    21.8 kg
  • Proiecție cârlig
    119.1 mm
  • Grosime cârlig
    14.0 mm
  • Orientare la montare
    Vertical
  • Număr de orificii de montare
    2
Cârlige montate cu şurub 16.0 mm 35 lbs Oţel inoxidabil 304

10321713

Interval de preț
73,151 RON - 73,151 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Capacitate portantă
    15.9 kg
  • Proiecție cârlig
    22.2 mm
  • Grosime cârlig
    4.0 mm
  • Orientare la montare
    Vertical
  • Număr de orificii de montare
    1
Cârlige montate cu şurub 25.0 mm 44 lbs Oţel inoxidabil 304

10321706

Interval de preț
86,9789 RON - 86,9789 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Capacitate portantă
    20 kg
  • Proiecție cârlig
    32.2 mm
  • Grosime cârlig
    5.0 mm
  • Orientare la montare
    orizontal
  • Număr de orificii de montare
    2
Cârlige montate cu şurub 90.0 mm 26 lbs Oţel inoxidabil 303

10321638

Interval de preț
386,4865 RON - 386,4865 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Capacitate portantă
    11.8 kg
  • Proiecție cârlig
    109.9 mm
  • Grosime cârlig
    14.0 mm
  • Orientare la montare
    Vertical
  • Număr de orificii de montare
    2
Cârlige montate cu şurub 25.0 mm 44 lbs Oţel inoxidabil 304

10321683

Interval de preț
94,1941 RON - 94,1941 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Capacitate portantă
    20 kg
  • Proiecție cârlig
    32.2 mm
  • Grosime cârlig
    5.0 mm
  • Orientare la montare
    Vertical
  • Număr de orificii de montare
    2
Cârlige montate cu şurub 19.0 mm 44 lbs Oţel inoxidabil 303

10321690

Interval de preț
70,0705 RON - 70,0705 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Capacitate portantă
    20 kg
  • Proiecție cârlig
    25.0 mm
  • Grosime cârlig
    4.0 mm
  • Orientare la montare
    orizontal
  • Număr de orificii de montare
    2
Cârlige montate cu şurub 23.4 mm 17 lbs Oţel inoxidabil 304

10321768

Interval de preț
20,9472 RON - 20,9472 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Capacitate portantă
    7.7 kg
  • Proiecție cârlig
    36.0 mm
  • Grosime cârlig
    10.0 mm
  • Orientare la montare
    orizontal
  • Număr de orificii de montare
    2
Cârlige montate cu şurub 34.0 mm 22 lbs Oţel inoxidabil 303

10321614

Interval de preț
122,4929 RON - 122,4929 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Capacitate portantă
    10 kg
  • Proiecție cârlig
    45.2 mm
  • Grosime cârlig
    10.0 mm
  • Orientare la montare
    Vertical
  • Număr de orificii de montare
    2
Cârlige montate cu şurub Oţel inoxidabil 303 50.0 mm

10321652

Interval de preț
386,8196 RON - 386,8196 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Capacitate portantă
    20 kg
  • Proiecție cârlig
    80.2 mm
  • Grosime cârlig
    13.0 mm
  • Orientare la montare
    Vertical
  • Număr de orificii de montare
    2
Cârlige montate cu şurub 22.0 mm 35 lbs Oţel inoxidabil 304

10321720

Interval de preț
67,6335 RON - 67,6335 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Capacitate portantă
    15.9 kg
  • Proiecție cârlig
    30.2 mm
  • Grosime cârlig
    5.5 mm
  • Orientare la montare
    Vertical
  • Număr de orificii de montare
    1
Cârlige montate cu şurub 19.0 mm 44 lbs Oţel inoxidabil 304

10321676

Interval de preț
72,398 RON - 72,398 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Capacitate portantă
    20 kg
  • Proiecție cârlig
    26.2 mm
  • Grosime cârlig
    4.0 mm
  • Orientare la montare
    Vertical
  • Număr de orificii de montare
    2