Meniu Caută

Cârlige cu înșurubare

În producție

Cârligele cu înșurubare sunt filetate la un capăt pentru rezistență ridicată și montare ușoară. Aceste cârlige ușoare, dar rezistente sunt realizate din oțel inoxidabil, fiind concepute pentru o durată mare de utilizare în medii corozive.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
10 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lungimea capătului filetat Dimensiune filet Grosime cârlig Diametru bilă de vârf Capacitate portantă Model cu șurub Cumpără
4,8739 RON - 4,8739 RON În producție
11.0 mm
3.2 mm
2.7 mm
4.5 mm
3 kg
Autofiletant
6,5032 RON - 6,5032 RON În producție
15.0 mm
3.9 mm
3.5 mm
6.0 mm
5 kg
Autofiletant
6,8044 RON - 6,8044 RON În producție
9.0 mm
4.8 mm
4.0 mm
6.5 mm
7 kg
Autofiletant
10,5283 RON - 10,5283 RON În producție
20.0 mm
5.5 mm
4.5 mm
7.5 mm
11.8 kg
Autofiletant
4,4358 RON - 4,4358 RON În producție
7.0 mm
3.9 mm
3.0 mm
5.0 mm
3 kg
Autofiletant
4,0388 RON - 4,0388 RON În producție
11.0 mm
3.2 mm
2.7 mm
4.5 mm
5 kg
Autofiletant
5,6223 RON - 5,6223 RON În producție
8.0 mm
3.9 mm
3.5 mm
6.0 mm
7 kg
Autofiletant
9,6794 RON - 9,6794 RON În producție
15.0 mm
4.2 mm
3.5 mm
6.0 mm
7 kg
Autofiletant
10,1452 RON - 10,1452 RON În producție
20.0 mm
5.5 mm
4.5 mm
7.5 mm
11.8 kg
Autofiletant
9,5028 RON - 9,5028 RON În producție
10.0 mm
5.5 mm
4.5 mm
7.5 mm
8.2 kg
Autofiletant
Cârlige montate cu șurub 0.781 in 6.6 lbs Oţel inoxidabil 304

10321737

Interval de preț
4,8739 RON - 4,8739 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Capacitate portantă
    3 kg
  • Lungimea capătului filetat
    11.0 mm
  • Proiecție cârlig
    20.7 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Grosime cârlig
    2.7 mm
Cârlige montate cu șurub 0.984 in 11.0 lbs Oţel inoxidabil 304

10321799

Interval de preț
6,5032 RON - 6,5032 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Capacitate portantă
    5 kg
  • Lungimea capătului filetat
    15.0 mm
  • Proiecție cârlig
    29.4 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Grosime cârlig
    3.5 mm
Cârlige montate cu șurub 0.906 in 15.4 lbs Oţel inoxidabil 304

10321843

Interval de preț
6,8044 RON - 6,8044 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Capacitate portantă
    7 kg
  • Lungimea capătului filetat
    9.0 mm
  • Proiecție cârlig
    36.5 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Grosime cârlig
    4.0 mm
Cârlige montate cu șurub 1.375 in 26.0 lbs Oţel inoxidabil 304

10321751

Interval de preț
10,5283 RON - 10,5283 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Capacitate portantă
    11.8 kg
  • Lungimea capătului filetat
    20.0 mm
  • Proiecție cârlig
    40.5 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Grosime cârlig
    4.5 mm
Cârlige montate cu șurub 0.671 in 6.6 lbs Oţel inoxidabil 304

10321829

Interval de preț
4,4358 RON - 4,4358 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Capacitate portantă
    3 kg
  • Lungimea capătului filetat
    7.0 mm
  • Proiecție cârlig
    27 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Grosime cârlig
    3.0 mm
Cârlige montate cu șurub 0.781 in 11.0 lbs Oţel inoxidabil 304

10321782

Interval de preț
4,0388 RON - 4,0388 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Capacitate portantă
    5 kg
  • Lungimea capătului filetat
    11.0 mm
  • Proiecție cârlig
    23.0 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Grosime cârlig
    2.7 mm
Cârlige montate cu șurub 0.781 in 15.4 lbs Oţel inoxidabil 304

10321836

Interval de preț
5,6223 RON - 5,6223 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Capacitate portantă
    7 kg
  • Lungimea capătului filetat
    8.0 mm
  • Proiecție cârlig
    30.9 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Grosime cârlig
    3.5 mm
Cârlige montate cu șurub 1.031 in 15.4 lbs Oţel inoxidabil 304

10321744

Interval de preț
9,6794 RON - 9,6794 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Capacitate portantă
    7 kg
  • Lungimea capătului filetat
    15.0 mm
  • Proiecție cârlig
    29.4 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Grosime cârlig
    3.5 mm
Cârlige montate cu șurub 1.343 in 26.0 lbs Oţel inoxidabil 304

10321805

Interval de preț
10,1452 RON - 10,1452 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Capacitate portantă
    11.8 kg
  • Lungimea capătului filetat
    20.0 mm
  • Proiecție cârlig
    40.5 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Grosime cârlig
    4.5 mm
Cârlige montate cu șurub 1.062 in 18.0 lbs Oţel inoxidabil 304

10321850

Interval de preț
9,5028 RON - 9,5028 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Capacitate portantă
    8.2 kg
  • Lungimea capătului filetat
    10.0 mm
  • Proiecție cârlig
    43.6 mm
  • Material
    Oțel inoxidabil
  • Grosime cârlig
    4.5 mm