10261859
466873
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,3866 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Alb |
---|---|
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Stil articulație | Fixare prin împingere |
Formă cap | Convex |
Tip orificiu | Rotund |
Diametru total | 23.4 mm |
Diametru total | 0.921 in |
Înălțime totală | 14.3 mm |
Înălțime totală | 0.563 in |
Diametru orificiu compatibil | 19.1 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.752 in |
Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina