Balamalele fluture cu ridicare, montate cu șuruburi, au corpul realizat din metal laminat și capace rotunde. Sunt ideale pentru fixarea cu șuruburi pe cadrul celor mai multe tipuri de unități industriale.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru știft | Lungime totală | Material | Grosime totală | Lățime totală | Cumpără | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,4275 RON - 83,2764 RON | În producție |
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
49,6644 RON - 104,8002 RON | 3 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
În producție |
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
69,8006 RON - 113,1264 RON | În producție |
0.268 in
6.8 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.354 in
9.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
137,7425 RON - 306,0881 RON | 34 În stoc |
0.268 in
6.8 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.354 in
9.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||||
În producție |
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
10090527 | 137,7425 RON - 306,0881 RON | În producție |
0.268 in
6.8 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.354 in
9.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
||||
49,6644 RON - 104,8002 RON | 5 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
192,6871 RON - 406,6556 RON | În producție |
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
192,6871 RON - 406,6556 RON | În producție |
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina