Menu Search

Zawiasy do spawania - metalowe

Na stanie

Zawiasy spawane stalowe, aluminiowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się bardzo prostą konstrukcją. Wersje stalowe są dostępne ze stalowym lub mosiężnym sworzniem i oferują dużą elastyczność pod względem potencjalnego zastosowania. Te zawiasy dostępne w 2 różnych typach mogą być wyposażone w smarowniczkę. Wersja aluminiowa jest wyposażona w podkładki ze stali nierdzewnej i również występuje w 2 wersjach.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
29 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Średnica sworznia Średnica całkowita Całkowita długość Materiał Szerokość całkowita Kup
W produkcji
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stal, mosiądz
12.5 mm
W produkcji
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stal, mosiądz
13.2 mm
20 Na stanie
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Stal, mosiądz
25.0 mm
W produkcji
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stal, mosiądz
13.2 mm
W produkcji
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminium
12.5 mm
W produkcji
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminium
16.0 mm
W produkcji
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Stal nierdzewna
20.0 mm
18,0024 zł - 21,6028 zł W produkcji
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Stal
15.5 mm
40,3276 zł - 48,3931 zł 1 Na stanie
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Stal
25.4 mm
35,7677 zł - 42,9212 zł W produkcji
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stal
19.6 mm
32,686 zł - 39,2232 zł W produkcji
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminium
15.5 mm
51,4135 zł - 61,6962 zł 74 Na stanie
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Stal nierdzewna 304
16.0 mm
11,4205 zł - 15,9888 zł W produkcji
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stal
11.9 mm
17,7653 zł - 21,3184 zł W produkcji
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stal
19.6 mm
14,2438 zł - 14,2438 zł W produkcji
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stal
13.2 mm
69,374 zł - 83,2489 zł W produkcji
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Stal
25.4 mm
33,4947 zł - 40,1937 zł W produkcji
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminium
19.6 mm
80,446 zł - 96,5352 zł 645 Na stanie
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stal nierdzewna 304
20.0 mm
21,2654 zł - 25,5185 zł 20 Na stanie
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Stal
15.5 mm
23,4268 zł - 28,1122 zł W produkcji
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Stal
19.6 mm
  • z 2
Zawias do spawania 60.0 mm 10.0 mm Stal, mosiądz 6.0 mm

10633861


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.5 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Materiał
    Stal, mosiądz
Zawias do spawania 70.0 mm 11.5 mm Stal, mosiądz 6.0 mm

10638019


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    11.5 mm
  • Całkowita długość
    70.0 mm
  • Szerokość całkowita
    13.2 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Materiał
    Stal, mosiądz
Zawias do spawania 180.0 mm 20.0 mm Stal, mosiądz 13.0 mm

10634943


Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    180.0 mm
  • Szerokość całkowita
    25.0 mm
  • Średnica sworznia
    13.0 mm
  • Materiał
    Stal, mosiądz
Zawias do spawania 70.0 mm 11.5 mm Stal, mosiądz 6.0 mm

10633854


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    11.5 mm
  • Całkowita długość
    70.0 mm
  • Szerokość całkowita
    13.2 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Materiał
    Stal, mosiądz
Zawias do spawania 60.0 mm 10.0 mm Aluminium 6.0 mm

10552353


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.5 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Materiał
    Aluminium
Zawias do spawania 80.0 mm 13.0 mm Aluminium 8.0 mm

10552360


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Szerokość całkowita
    16.0 mm
  • Średnica sworznia
    8.0 mm
  • Materiał
    Aluminium
Zawias do spawania 100.0 mm 16.0 mm Stal nierdzewna 10.0 mm

10552377


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Średnica sworznia
    10.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna
Zawias do spawania 80.0 mm 13.0 mm Stal

10215005

Przedział cen netto
21,6028 zł - 18,0024 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Szerokość całkowita
    15.5 mm
  • Średnica sworznia
    8.0 mm
  • Materiał
    Stal
Zawias do spawania 180.0 mm 20.0 mm Stal

10341100

Przedział cen netto
48,3931 zł - 40,3276 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    180.0 mm
  • Szerokość całkowita
    25.4 mm
  • Średnica sworznia
    13.0 mm
  • Materiał
    Stal
Zawias do spawania 120.0 mm 16.0 mm Stal

10341131

Przedział cen netto
42,9212 zł - 35,7677 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Szerokość całkowita
    19.6 mm
  • Średnica sworznia
    10.0 mm
  • Materiał
    Stal
Zawias do spawania 80.0 mm 13.0 mm Aluminium

10215036

Przedział cen netto
39,2232 zł - 32,686 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Szerokość całkowita
    15.5 mm
  • Średnica sworznia
    8.0 mm
  • Materiał
    Aluminium
Stal nierdzewna 304 Zawias do spawania 80.0 mm 16.0 mm

10341186

Przedział cen netto
61,6962 zł - 51,4135 zł

Zapasy magazynowe
74 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Szerokość całkowita
    16.0 mm
  • Średnica sworznia
    8.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna 304
Zawias do spawania 60.0 mm 10.0 mm Stal

10214992

Przedział cen netto
15,9888 zł - 11,4205 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    11.9 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Materiał
    Stal
Zawias do spawania 120.0 mm 16.0 mm Stal

10341087

Przedział cen netto
21,3184 zł - 17,7653 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Szerokość całkowita
    19.6 mm
  • Średnica sworznia
    10.0 mm
  • Materiał
    Stal
Zawias do spawania 70.0 mm 13.2 mm Naturalny

10640418

Przedział cen netto
14,2438 zł - 14,2438 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    11.5 mm
  • Całkowita długość
    70.0 mm
  • Szerokość całkowita
    13.2 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Materiał
    Stal
Zawias do spawania 180.0 mm 20.0 mm Stal

10215012

Przedział cen netto
83,2489 zł - 69,374 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    180.0 mm
  • Szerokość całkowita
    25.4 mm
  • Średnica sworznia
    13.0 mm
  • Materiał
    Stal
Zawias do spawania 120.0 mm 16.0 mm Aluminium

10341162

Przedział cen netto
40,1937 zł - 33,4947 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Szerokość całkowita
    19.6 mm
  • Średnica sworznia
    10.0 mm
  • Materiał
    Aluminium
Zawias do spawania 120.0 mm 16.0 mm Stal nierdzewna 304

10341209

Przedział cen netto
96,5352 zł - 80,446 zł

Zapasy magazynowe
645 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Średnica sworznia
    10.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna 304
Zawias do spawania 80.0 mm 13.0 mm Stal

10340929

Przedział cen netto
25,5185 zł - 21,2654 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Szerokość całkowita
    15.5 mm
  • Średnica sworznia
    8.0 mm
  • Materiał
    Stal
Zawias do spawania 100.0 mm 16.0 mm Stal

10341070

Przedział cen netto
28,1122 zł - 23,4268 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    19.6 mm
  • Średnica sworznia
    10.0 mm
  • Materiał
    Stal
Zawias do spawania 60.0 mm 10.0 mm Stal

10341117

Przedział cen netto
5,1984 zł - 4,332 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    11.9 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Materiał
    Stal
Zawias do spawania 150.0 mm 20.0 mm Stal

10341148

Przedział cen netto
68,8748 zł - 57,3957 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Szerokość całkowita
    25.4 mm
  • Średnica sworznia
    13.0 mm
  • Materiał
    Stal
Zawias do spawania 100.0 mm 16.0 mm Aluminium

10341155

Przedział cen netto
35,9769 zł - 29,9807 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    19.6 mm
  • Średnica sworznia
    10.0 mm
  • Materiał
    Aluminium
Zawias do spawania 100.0 mm 16.0 mm Stal nierdzewna 304

10341193

Przedział cen netto
107,8303 zł - 89,8586 zł

Zapasy magazynowe
51 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    20.0 mm
  • Średnica sworznia
    10.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna 304
Zawias do spawania 70.0 mm 13.2 mm Naturalny

10640272

Przedział cen netto
11,7134 zł - 11,7134 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    11.5 mm
  • Całkowita długość
    70.0 mm
  • Szerokość całkowita
    13.2 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Materiał
    Stal
Zawias do spawania 150.0 mm 20.0 mm Stal

10341094

Przedział cen netto
52,1246 zł - 43,4372 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Szerokość całkowita
    25.4 mm
  • Średnica sworznia
    13.0 mm
  • Materiał
    Stal
Zawias do spawania 100.0 mm 16.0 mm Stal

10341124

Przedział cen netto
37,7841 zł - 31,4867 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    19.6 mm
  • Średnica sworznia
    10.0 mm
  • Materiał
    Stal
Zawias do spawania 60.0 mm 10.0 mm Aluminium

10215029

Przedział cen netto
27,4093 zł - 22,8411 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    11.9 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Materiał
    Aluminium
Zawias do spawania 60.0 mm 10.0 mm Stal nierdzewna 304

10341179

Przedział cen netto
42,9547 zł - 35,7956 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    12.0 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna 304