Menu Search

Zatyczki z żeberkami

Na stanie

Żebrowane zatyczki wciska się w otwory, aby zabezpieczyć je przed wnikaniem brudu. Zatyczka jest wyposażona w miękkie żeberka, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania w cienkościennych rurach miedzianych.

Konstrukcja obejmuje również mały, nieprzeszkadzający uchwyt, który ułatwia i przyspiesza montaż i demontaż.

  • Materiał: polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor: niebieski

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
6 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Średnica kołnierza Kompatybilne średnice rur Wysokość od kołnierza do żeberka Kup
0,2621 zł - 0,6422 zł 500 Na stanie
19.0 mm
19.0 mm
18.5 mm
0,1966 zł - 0,4817 zł 5120 Na stanie
9.5 mm
9.5 mm
9.0 mm
0,3653 zł - 0,8951 zł 367 Na stanie
22.2 mm
22.2 mm
21.7 mm
0,2496 zł - 0,6115 zł W produkcji
15.8 mm
15.8 mm
15.2 mm
0,1938 zł - 0,4748 zł 4000 Na stanie
12.7 mm
12.7 mm
12.2 mm
0,4225 zł - 1,0351 zł W produkcji
28.5 mm
28.5 mm
28.0 mm
Żebrowana zaślepka do profili 19.0 mm (DIA) Niebieski

10074510

Przedział cen netto
0,6422 zł - 0,2621 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Niebieski
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kompatybilne średnice rur
    19.0 mm
  • Wysokość od kołnierza do żeberka
    18.5 mm
Żebrowana zaślepka do profili 9.5 mm (DIA) Niebieski

10074480

Przedział cen netto
0,4817 zł - 0,1966 zł

Zapasy magazynowe
5120 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Niebieski
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kompatybilne średnice rur
    9.5 mm
  • Wysokość od kołnierza do żeberka
    9.0 mm
Żebrowana zaślepka do profili 22.2 mm (DIA) Niebieski

10074527

Przedział cen netto
0,8951 zł - 0,3653 zł

Zapasy magazynowe
367 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Niebieski
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kompatybilne średnice rur
    22.2 mm
  • Wysokość od kołnierza do żeberka
    21.7 mm
Żebrowana zaślepka do profili 15.8 mm (DIA) Niebieski

10074503

Przedział cen netto
0,6115 zł - 0,2496 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kolor
    Niebieski
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kompatybilne średnice rur
    15.8 mm
  • Wysokość od kołnierza do żeberka
    15.2 mm
Żebrowana zaślepka do profili 12.7 mm (DIA) Niebieski

10074497

Przedział cen netto
0,4748 zł - 0,1938 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Niebieski
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kompatybilne średnice rur
    12.7 mm
  • Wysokość od kołnierza do żeberka
    12.2 mm
Żebrowana zaślepka do profili 28.5 mm (DIA) Niebieski

10074534

Przedział cen netto
1,0351 zł - 0,4225 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kolor
    Niebieski
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Rodzaj montażu
    Montaż wciskany
  • Kompatybilne średnice rur
    28.5 mm
  • Wysokość od kołnierza do żeberka
    28.0 mm