10134344
3153000
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
25 - 124 | 14,22 zł |
125 - 249 | 8,1257 zł |
250 + | 5,8041 zł |
Kolor | Żółty |
---|---|
Rodzaj montażu | Montaż wciskany |
Zakres średnic wewnętrznych | 80.1 - 89.3 mm |
Zakres średnic wewnętrznych | 3.154 - 3.516 in |
Zakres średnic zewnętrznych | 81.9 - 90.0 mm |
Zakres średnic zewnętrznych | 3.224 - 3.543 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Średnica kołnierza | 102.0 mm |
Średnica kołnierza | 4.016 in |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować