10134276
3148000
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
50 - 249 | 12,2332 zł |
250 - 499 | 6,9904 zł |
500 + | 4,9931 zł |
Kolor | Żółty |
---|---|
Rodzaj montażu | Montaż wciskany |
Zakres średnic wewnętrznych | 65.0 - 74.1 mm |
Zakres średnic wewnętrznych | 2.559 - 2.917 in |
Zakres średnic zewnętrznych | 70.5 - 57.1 mm |
Zakres średnic zewnętrznych | 2.776 - 2.248 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Średnica kołnierza | 88.0 mm |
Średnica kołnierza | 3.465 in |
Pełny materiał | Polietylen o niskiej gęstości |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować