10133675
3114000
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,9698 zł |
Kolor | Żółty |
---|---|
Materiał | LDPE |
Rodzaj montażu | Montaż wciskany |
Zakres średnic wewnętrznych | 11.7 - 12.8 mm |
Zakres średnic wewnętrznych | 0.461 - 0.504 in |
Zakres średnic zewnętrznych | 13.8 - 14.5 mm |
Zakres średnic zewnętrznych | 0.543 - 0.571 in |
Średnica kołnierza | 23.7 mm |
Średnica kołnierza | 0.933 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować